Опубликуйте свои продукты
AX550  Bifold Glass Walls 3 Panel
Milgard Windows & Doors

AX550 Bifold Glass Walls 3 Panel

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
Bi-Fold Glass Walls

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

As the door opens, each panel folds on top of the adjacent panel. The innovative top-hung design provides a door that’s not only easy to use but reduces you the amount of maintenance you will need to perform over time.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources?f%5B0%5D=field_resource_product_series%3A56021
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-5501
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииAX550 Moving Glass Walls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки