Опубликуйте свои продукты
Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems
Milgard Windows & Doors
Архив

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Create a vibrant mural of the outdoors on your wall.

Pocket style Glass Wall Systems takes up the least amount of floor space. When fully open, the panels slide into the wall pocket and completely disappear from view.

Milgard Pocket Glass Wall Systems come in Aluminum Clad Wood and Aluminum frames.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-902
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииMoving Glass Wall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 19
  • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors