Опубликуйте свои продукты
Bi-Fold Glass Wall Systems
Milgard Windows & Doors
Архив

Bi-Fold Glass Wall Systems

4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
Bi-Fold Glass Wall Systems

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

Bi-Fold Glass Wall Systems can include more glass panels than those in Stacking and Pocket styles for a distinct design effect. The large glass panels are connected by hinges and each panel simply folds on top of the adjacent panel to open.

The all-aluminum option is a sleek, modern design in colors to match any décor.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-903
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииMoving Glass Wall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bifolding Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors