Опубликуйте свои продукты
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
    MINCO

    BCDV13 | Sliding Window

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    BCDV13 | Sliding Window

    Sliding doors offer great dimensional possibilities. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Practical, aesthetic and discreet, the Hybrid bay window is also available with an option for motorization for easier handling.

    Cпецификация
    • HYBRID Sliding Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 1,1W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 69 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7B / V*B2
      • On window of L2270 x H2140mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • Тип продукцииWood-Alu windows
    • Группа продукцииTonus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-26
    • Номер версии4
    • Высота (мм)2450
    • Ширина (мм)3200
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНHorizontal slider windows
    • Код ССКПУ ООН30171607
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Описание Uniclass 2015Composite window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 13
    • Наименование OmniClassComposite Horizontal Sliding Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Океания
    Бельгия
    Гваделупа
    Новая Каледония
    Люксембург
    Мартиника
    Франция
    Сент-Люсия
    Швейцария

    Похожие продукты