Опубликуйте свои продукты
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door

    Offering maximum brightness and state-of-the-art performance, the Hybrid Sliding Lift Glass Frees you from the usual dimensional constraints and easily adapts to the most ambitious architectural projects. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Cпецификация
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаblctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • Тип продукцииWood-Alu windows
    • Группа продукцииTonus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2750
    • Ширина (мм)6000
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Океания
    Бельгия
    Гваделупа
    Новая Каледония
    Люксембург
    Мартиника
    Франция
    Сент-Люсия
    Швейцария

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)