Опубликуйте свои продукты
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    FDV13 - Fixed Double Glazed Window

    The fixed window offers a wide range of dimensional possibilities. Both in width and height, you can let your imagination run wild to perfectly match the typology of your home. Benefiting from the finest profiles, you will naturally increase the light output of your living spaces while making maximum savings. Opt for the brightness of fixed glass windows.
    The HYBRID window: the best combination of environment, performance, comfort and savings.

    Cпецификация
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfdv13-fenetre-fixe
    • Тип продукцииWood-Alu windows
    • Группа продукцииTonus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-26
    • Номер версии4
    • Высота (мм)2450
    • Ширина (мм)3200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНFixed windows
    • Код ССКПУ ООН30171609
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Описание Uniclass 2015Composite window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 11
    • Наименование OmniClassComposite Fixed Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Океания
    Бельгия
    Гваделупа
    Новая Каледония
    Люксембург
    Мартиника
    Франция
    Сент-Люсия
    Швейцария