Опубликуйте свои продукты
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Metal Manufacturing Industries
    Архив

    MMI Double Egress Door

    The MMI Double Egress Door is commonly used in areas where it is necessary for the door to open in opposite directions. Both of the panels are the same Hand. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 7/8" to 13 1/2" for Masonry & from 5 1/8" to 9 1/2" for Drywall.
    Cпецификация
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware . Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMMI_DE_D
    • Тип продукцииExterior / Interior Double Door
    • Группа продукцииDouble Egress
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors