Опубликуйте свои продукты
MMI Door
MMI Door
MMI Door
MMI Door
    Metal Manufacturing Industries

    MMI Door

    The MMI Door with Unequal Rabbet Frame is the most common door used in the industry, not only as entry or interior doors but also as exit and fire doors. Equal Rabbet Frame is also available in order to increase aesthetics thanks to its symetry. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 1/2" to 13 1/2" for Masonry & from 4 3/4" to 9 1/2" for Drywall.
    Cпецификация
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware as exit device, cylindrical lock, deadbolt, mortise, mortise panic, etc. Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMMI_UR_S
    • Тип продукцииExterior / Interior Single Door
    • Группа продукцииUnequal Rabbet Frame
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Ангилья
    Антигуа и Барбуда
    Аруба
    Багамы
    Барбадос
    Белиз
    Бермуды
    Бонэйр
    Британские Виргинские острова
    Виргинские Острова
    Гаити
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландия
    Доминика
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиника
    Мексика
    Монтсеррат
    Никарагуа
    Острова Кайман
    Острова Теркс и Кайкос
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелеми
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон
    Сент-Винсент и Гренадины
    Сент-Китс и Невис
    Сент-Люсия
    Синт-Мартен
    Соединенные Штаты Америки
    Тринидад и Тобаго
    Ямайка
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit