Опубликуйте свои продукты
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNipo
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Описание Uniclass 2015Dining chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)