Опубликуйте свои продукты
Slim  Armchair
Bombastik

Slim Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка13231
  • Тип продукцииChairs / bar stools
  • Группа продукцииSlim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)880
  • Ширина (мм)490
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты