Опубликуйте свои продукты
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка141001
  • Тип продукцииChairs / bar stools
  • Группа продукцииStealth
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-04-09
  • Номер версии3
  • Высота (мм)960
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)545
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56