Опубликуйте свои продукты
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21383
  • Тип продукцииEasy chairs / sofas
  • Группа продукцииElectra
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)670
  • Глубина (мм)770
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Описание Uniclass 2015Easy chairs
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Номер OmniClass23-21 23 13
  • Наименование OmniClassResidential Seating
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты