Опубликуйте свои продукты
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
    Modern Flames Electric Fireplaces

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    The Landscape Pro Slim is the ideal slim electric fireplace for installations into a 2" x 6" wall.

    Our most compatible fireplace design for mounting alongside a TV to create a sleek, one-of-a-kind entertainment center.

    Features

    • Sizes: 44″, 56″, 68″, 80″, & 96″
    • Slim 6" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount
    • 5,000 BTU high-efficiency ceramic burner
    • Full RGB color spectrum flame colors
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs, clear and black smoke acrylic stone
    • Outdoor use approved
    Cпецификация
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlandscape-pro-slim-electric-fireplace
    • Тип продукцииLinear Electric Fireplace
    • Группа продукцииLED Electric Fireplaces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалTempered glass
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 11
    • Наименование OmniClassElectric Fireplace

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка
    Австралия
    Виргинские Острова
    Канада
    Мексика
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки