Опубликуйте свои продукты
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
    Modern Flames Electric Fireplaces

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace


    Experience the innovative Orion Traditional virtual electric fireplace, which utilizes the most optimized technology to create the most lifelike fire in an electric fireplace.

    This traditional insert or built-in virtual electric fireplace features Heliovision® flame technology. The Orion Traditional utilizes the most optimized fireplace technology, creating the most life-like fire in an electric fireplace.

    Features

    • Sizes: 26", 30", 36", 42", 54"
    • 10-12" deep firebox
    • Insert or built-in
    • 6,800 BTU high-efficiency ceramic burner
    • 3 flame styles, 6 flame colors, 3 flame speeds
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs and reflective glass



    Cпецификация
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаorion-traditional-fireplace
    • Тип продукцииTraditional Electric Fireplace
    • Группа продукцииVirtual Electric Fireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалTempered glass
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 11
    • Наименование OmniClassElectric Fireplace

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка
    Австралия
    Виргинские Острова
    Канада
    Мексика
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки