Опубликуйте свои продукты
Modul-Box 162x486
Modul-System HH AB

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10481-03
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)495
  • Ширина (мм)162
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.7
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26