Опубликуйте свои продукты
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Modus Furniture
    Архив

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Cпецификация
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHLT001
    • Тип продукцииJonathan Prestwich
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings