Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Classic Front

Уникальная ссылка: classicfront
Брэнд: Moelven Modus
Тип продукции: System walls
Группа продукции: Glazed walls
Высота (мм): 3000
Глубина (мм): 98
Дата публикации: 2016-10-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Classic Front is a prefabricated, removable glass wall system for commercial buildings. The wall thickness is 98 mm and the frame is in MDF.
Pre fabrication provides quick assembly and easy modification of the wall. Classic Front supports current requirements for noise reduction in an office. The glass is available in different types depending on the noise reduction requirements. The door sctions consists of frames in painted or veneered MDF with dimension 29 x 98 mm.
90 degree glass corners are supplied without vertical corner profiles.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Norway
Страна-производитель: Norway

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 2.0 Код: EE-25
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Код: EF_25
Uniclass 2015 Описание: Wall and barrier elements
NBS Reference Код: 25
NBS Reference Описание: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11
Наименование OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®