Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Flush Front

Уникальная ссылка: e_flushfront
Брэнд: Moelven Modus
Тип продукции: System walls
Группа продукции: Glazed walls
Дата публикации: 2016-10-12
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 1.4 Код: L384
Uniclass 1.4 Описание: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Код: EE-25
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Код: EF_25
Uniclass 2015 Описание: Wall and barrier elements
NBS Reference Код: 25
NBS Reference Описание: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11
Наименование OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®