Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Fire Front

Уникальная ссылка: firefront
Брэнд: Moelven Modus
Тип продукции: System walls
Группа продукции: Glazed walls
Дата публикации: 2016-10-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Norway
Страна-производитель: Norway

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 2.0 Код: EE-25
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Код: EF_25
Uniclass 2015 Описание: Wall and barrier elements
NBS Reference Код: 25
NBS Reference Описание: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11
Наименование OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®