Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Flush Front NY 75 Glass

Уникальная ссылка: flush_front_glass_wall_75
Брэнд: Moelven Modus
Тип продукции: System walls
Группа продукции: Glazed walls
Высота (мм): 3000
Дата публикации: 2018-08-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в:
Страна-производитель: Norway

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Glass curtainwalling
Код ССКПУ ООН: 30151806
Uniclass 1.4 Код: JH11
Uniclass 1.4 Описание: Curtain walling
Uniclass 2.0 Код: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Описание: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Описание: Aluminium window walls
NBS Reference Код: 25-10-20
NBS Reference Описание: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Номер OmniClass: 23-13 33 27 11
Наименование OmniClass: Curtain Walls
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®