Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Flush Front Partition

Уникальная ссылка: flush_front_wall
Брэнд: Moelven Modus
Тип продукции: System walls
Группа продукции: Partition walls
Высота (мм): 3000
Дата публикации: 2018-08-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Основной материал: Oak
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Norway

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Uniclass 2015 Код: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Описание: Curtain walling systems
NBS Reference Код: 25-10-20
NBS Reference Описание: Curtain Walling Systems
Номер OmniClass: 23-13 33 27 11
Наименование OmniClass: Curtain Walls
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®