Уникальная ссылка: | flush_front_wall_75 |
---|---|
Брэнд: | Moelven Modus |
Тип продукции: | System walls |
Группа продукции: | Partition walls |
Высота (мм): | 3000 |
Дата публикации: | 2018-08-20 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Flush-Fr... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/doc_no/Miljo_epd/NEPD-33... |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/moelven-modus/product/flush_front_wall_75
Основной материал: | Oak |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Norway |
Страна-производитель: | Norway |
Категория BIMobject: | Стены - Перегородки |
---|---|
Классификация IFC: | Curtain Wall |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Описание: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_10_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Curtain walling systems |
NBS Reference Код: | 25-10-20 |
NBS Reference Описание: | Curtain Walling Systems |
Номер OmniClass: | 23-13 33 27 11 |
Наименование OmniClass: | Curtain Walls |
Название | Значение |
---|---|
Height | 2100 mm — 3000 mm |
Surface Finish | NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak |
BIMobject®