Опубликуйте свои продукты
YG0412 Align 12" Designer Grab Bar
Moen Accessories

YG0412 Align 12" Designer Grab Bar

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • corrosion resistant
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-2008
  • Тип продукцииBath Grab Bars
  • Группа продукцииAlign
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit