Опубликуйте свои продукты
Iso Chrome Mirror - DN0792CH
Moen Accessories

Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • mirror
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • glass construction
  • limited lifetime warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-DN0792CH
  • Тип продукцииMirrors
  • Группа продукцииIso
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (79)
4.5 из 5 звезд 4.5 (68)
4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)