Опубликуйте свои продукты
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH
Moen Accessories

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • grip pad provides a comfortable, secure hold
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-YG0712CH
  • Тип продукцииBath Grab Bars
  • Группа продукцииIso
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки