Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Achat 10

Уникальная ссылка: achat-10_7770121_nl
Брэнд: BMI Monier Netherlands
Тип продукции: Pitched Roof Tile System
Группа продукции: Achat 10
Ширина (мм): 280
Высота (мм): 450
Глубина (мм): 99
Дата публикации: 2020-04-29
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.8

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L521
Uniclass 1.4 Описание: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Описание: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Код: EF_30_10
Uniclass 2015 Описание: Roofs
NBS Reference Код: 20-40-95-40
NBS Reference Описание: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Номер OmniClass: 23-13 39 17 11
Наименование OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Продукция доступна в:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Clay

BIMobject®