Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Achat 10 cloak verge lh

Уникальная ссылка: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Брэнд: BMI Monier Netherlands
Тип продукции: Pitched Roof Tile System
Группа продукции: Achat 10
Ширина (мм): 318
Высота (мм): 450
Дата публикации: 2020-04-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 6.1

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L5211
Uniclass 1.4 Описание: Clay tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Описание: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Код: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Описание: Clay tile verge fittings
NBS Reference Код: 80-82-20
NBS Reference Описание: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Номер OmniClass: 23-13 39 17 11
Наименование OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Продукция доступна в:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®