Уникальная ссылка: | achat-10_main_7062247_nl |
---|---|
Брэнд: | BMI Monier Netherlands |
Тип продукции: | Pitched Roof Tile System |
Группа продукции: | Achat 10 |
Ширина (мм): | 280 |
Высота (мм): | 450 |
Дата публикации: | 2020-04-29 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Техническое описание: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/monier-nl/product/achat-10_main_7062247_nl
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 3.8 |
Категория BIMobject: | Строительство - Крыша |
---|---|
Классификация IFC: | Roof |
Название по ССКПУ ООН: | Roofing materials |
Код ССКПУ ООН: | 301515 |
Uniclass 1.4 Код: | L5211 |
Uniclass 1.4 Описание: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Код: | PR-80-72-13 |
Uniclass 2.0 Описание: | Clay Interlocking Tiles |
Uniclass 2015 Код: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Описание: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Код: | 80-72-13 |
NBS Reference Описание: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Номер OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Наименование OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Название | Значение |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | main tile ; dakpan |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®