Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Belmont

Уникальная ссылка: belmont_7780000_nl
Брэнд: BMI Monier Netherlands
Тип продукции: Pitched Roof Tile System
Группа продукции: Belmont
Ширина (мм): 326
Высота (мм): 465
Глубина (мм): 58
Дата публикации: 2019-01-01
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (11)
The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux

Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 4.1

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L521
Uniclass 1.4 Описание: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10
Uniclass 2.0 Описание: Roofs
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Описание: Clay interlocking tiles
NBS Reference Код: 80-72-13
NBS Reference Описание: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Номер OmniClass: 23-13 39 17 11
Наименование OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Продукция доступна в:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Clay

BIMobject®