Уникальная ссылка: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Брэнд: | BMI Monier Netherlands |
Тип продукции: | Pitched Roof Tile System |
Группа продукции: | Postel Orage |
Ширина (мм): | 267 |
Высота (мм): | 277 |
Дата публикации: | 2019-12-18 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Ссылка на продукцию: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Техническое описание: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: | France |
Масса нетто (кг): | 7.5 |
Категория BIMobject: | Строительство - Крыша |
---|---|
Классификация IFC: | Roof |
Название по ССКПУ ООН: | Roofing materials |
Код ССКПУ ООН: | 301515 |
Uniclass 1.4 Код: | L5211 |
Uniclass 1.4 Описание: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Код: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Описание: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Код: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Описание: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Код: | 80-82-20 |
NBS Reference Описание: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Номер OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Наименование OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Название | Значение |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®