Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Tuile Du Nord

Уникальная ссылка: tuile-du-nord_7770110_nl
Брэнд: BMI Monier Netherlands
Тип продукции: Pitched Roof Tile System
Группа продукции: Tuile du Nord
Ширина (мм): 214
Высота (мм): 281
Глубина (мм): 67
Дата публикации: 2019-01-01
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (11)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: Netherlands
Масса нетто (кг): 1.8

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L521
Uniclass 1.4 Описание: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Описание: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Код: EF_30_10
Uniclass 2015 Описание: Roofs
NBS Reference Код: 20-40-95-40
NBS Reference Описание: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Номер OmniClass: 23-13 39 17 11
Наименование OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Продукция доступна в:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Clay

BIMobject®