The Acadia fire table packs heat, beauty, and functionality into a robust aluminum or steel design. With an offset burn area, you get more space for food and drinks. Built with lifetime 3/16″ America made steel, right here in Missoula, Montana. The modern appearance draws attention and will elevate any outdoor space to the next level.
Available Sizes:
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 55"
Acadia "aluminum or steel"Fire Table 65"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 75"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 85"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 95"
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |