The Olympic fire table is designed and built to be the sleekest, most functional, most durable fire feature in the industry. It features a high heat output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. It’s easy to see why the Olympic has become our new Editor’s BEST choice fire feature. Elevate your space to the next level.
Available Sizes:
Olympic Steel Fire Table 48"
Olympic Steel Fire Table 55"
Olympic Steel Fire Table 60"
Olympic Steel Fire Table 67"
Olympic Steel Fire Table 76"
Olympic Steel Fire Table 86"
Olympic Steel Fire Table 96"
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |