The Redwood fire table takes steel designs to a new level of refinement. With an overlapping table top, you get the sense of next-level elegance and functionality. It features a high output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. For those who want a more unique, substantial design, choose the Redwood as your centerpiece.
Available Sizes:
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 35"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 60" x 38"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 72" x 44"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 84" x 46"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 36" x 36"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 48"
Redwood Steel Fire Table 58" x 58"
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |