Опубликуйте свои продукты
Quad Desk and Table
MooreCo Inc.

Quad Desk and Table

The Quad Desk and Table system is designed for simple ergonomic seating arrangements for individuals or full classrooms large or small.

With two sizes, the Quad makes the most of your classroom or training room for any age learner.

Specifically designed for supporting a variety of learning modes to promote interaction in your classroom.

Scratch resistant 1.25″ thick HPL top with T-mold edgebanding. Available in custom colors.

Powder-coated steel legs are height adjustable, and designed for quick assembly. Available in black or silver. Legs include floor safe glides, or choose optional casters for easy pod configuration. Can be used in tandem with the Chevron Desk and Table for even more configurable options.

Other optional accessories include book boxes, pack hooks and ganging devices. Clamp Mount Outlet & USB Charger provides instant desktop power and charging accessibility.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesk_quad
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOffice-Desk & Tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)32
  • Ширина (дюймы)41.7
  • Глубина (дюймы)32.7
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables
  • Номер OmniClass23-21 25 00
  • Наименование OmniClassEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS