Опубликуйте свои продукты
Mora One MiniProfi kitchen mixer with dishwasherconnection
Mora One MiniProfi kitchen mixer with dishwasherconnection
    Mora Armatur
    Архив

    Mora One MiniProfi kitchen mixer with dishwasherconnection

    Kitchen mixer with economy aerator, soft closing function and dishwasherconnection. Hose and 2-spray handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8310550 262091.45 Coal RSK 8310750 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Cпецификация
    • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse) Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка262091
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (21)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)