Опубликуйте свои продукты
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Архив

    Mora Izzy Kitchen Mixer

    Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.  

    Izzy Regular: Articlenumber: 702800.00  RSK 8311046 NRF 4291514 LVI 6260910 VVS 705774104   

    Izzy Raw: Articlenumber: 702800.66 RSK: 8310754 NRF: 4290344 LVI: 6261242 VVS: 705774185.                        

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702800.25 RSK: 8310755 NRF: 4290345 LVI: 6261243 VVS: 705774186                  

    Izzy Rock: Articlenumber: 702800.80 RSK: 8310753 NRF: 4290343 LVI: 6261241 VVS: 705774204

    Cпецификация
      • ESS (energy saving system)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø29-37 mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка702800
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Izzy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)37
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures