Опубликуйте свои продукты
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Архив

    Mora Izzy Profi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer inspired by professional kitchens. With self-closing hand shower and swivel spout 120° with on/off valve. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304011 NRF 4291516 VVS 716274504 Mora Izzy Profi is a unique system comprising a kitchen mixer with high spout and a spring-suspended dishwashing shower. Mora Temp Profi makes your kitchen work a breeze. You’ll discover new possibilities, like filling a really big pot or spraying a plant with water.
    Cпецификация
    • Swivel spout 120° with on/off valve. Hose 1200 mm. Self-closing hand shower. Note: Installation on solid worktops, not thin sheet metal sinks. Hole diameter Ø29-35 mm. Approved non-return valves EN-Standard EN 1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка702840
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Izzy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1140
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)280
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (21)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)