Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with swivel C-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass.              Chrome. Art.no: 707100 RSK 8318179 NRF 4290212 LVI 6261160 VVS 705775104                                                                    Chrome/black. Art.no 707100.0011 RSK 8318180 NRF 4290213 LVI 6261162 VVS 705775124                                                                  Black. Art.no: 707100.11 RSK 8310751 NRF 4290079 LVI 6261258 VVS 705775111 

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.

    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка707100
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.602
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция