Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX T5 Shower mixer
Mora Armatur
Архив

Mora MMIX T5 Shower mixer

Shower mixer 160 c/c with connection up, safety stop and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344066 731050.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344067 731150 150 c/c. Chrome. RSK 8344073 NRF 4290268 LVI 6360637 VVS 722707104 731150.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344074 NRF 4290269 LVI 6360638 VVS 722707124 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Cпецификация
  • With shower connection up for Shower Systems. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка731050
  • Тип продукцииShower Mixers
  • Группа продукцииMora MMIX
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Похожие продукты