Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX Shower Kit
Mora Armatur
Архив

Mora MMIX Shower Kit

Shower set with safety mixer, 160 c/c. Pressure balanced thermostatic mixer with safety stop at 38°C and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. 731320.0011 RSK 8344037 731321.0011 150 c/c. Chrome. RSK 8344206 NRF 4290277 731321.0011DB 150 c/c. Incl. 2 x S-connectors. Chrome. Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
Cпецификация
  • Mora MMIX shower mixer MA No. 731000.0011 Pressure balanced thermostatic mixer Temperature handle with safety stop at 38°C With Eco-function Lead Free material Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Mora MMIX shower S5 MA No. 130310 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка731320-0011
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииMora MMIX
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures