Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
    Mora Armatur
    Архив

    Mora MMIX Kitchen Mixer K7

    Kitchen mixer with soft closing and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318374 732050.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318407 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка732050
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora MMIX II
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)368
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)237
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (13)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (48)