Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX K7 Kitchen Mixer
Mora Armatur
Архив

Mora MMIX K7 Kitchen Mixer

Kitchen mixer with soft closing, dish washer valve and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318387 LVI 6261184 732070.TT With Turbo-Jet-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8318388 LVI 6261180 732071 With Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318389 NRF 4290236 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Cпецификация
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка732070
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииMora MMIX II
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (21)
4.4 из 5 звезд 4.4 (48)
4.9 из 5 звезд 4.9 (14)
3.4 из 5 звезд 3.4 (9)