Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve
Mora Armatur
Архив

Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve

Kithen mixer with dish washer valve, soft closing and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318395 LVI 6261192 732161 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318396 NRF 4290242 Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Cпецификация
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка732160
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииMora MMIX II
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (49)