Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX W5 Kitchen mixer
Mora Armatur
Архив

Mora MMIX W5 Kitchen mixer

Wall mounted kitchen mixer with spout outlet up. Eco and soft closing function. 160 c/c. 4MS approved brass. Chrome. RSK 8309029 753051 150 c/c. Chrome. RSK 8309030 NRF 4290197 LVI 6261205 VVS 727005604 753051.DB 150 c/c. Incl. s-connection (2x701001). Chrome. VVS 727005634 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Cпецификация
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка753050
  • Тип продукцииKitchen Mixers
  • Группа продукцииMora MMIX II
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.4 из 5 звезд 4.4 (48)
4.2 из 5 звезд 4.2 (6)