Опубликуйте свои продукты
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Cпецификация
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS600066
    • Тип продукцииPush down-waste
    • Группа продукцииPush down-waste
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)74
    • Глубина (мм)86
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEG017210
    • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves