Опубликуйте свои продукты
AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
Morad

AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

Cпецификация
    • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
    • Wind Load Resistance: 2000 Pa
    • Waterproof: RE 1200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAF-50HI-mullion-transom-curtain-wall
  • Тип продукцииFacade systems
  • Группа продукцииAF-50HI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-19
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Классификация IFCВитраж
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27
  • Наименование OmniClassGlazed Facade and Roof Structures

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка