AB-R is a post railing system, with vertical spindles fastened using screws to horizontal handrail profiles and bottom rails, offering an excellent alternative to traditional steel railings. Unlike steel railings, which require welding and often feature visible, unsightly weld seams, as well as frequent repainting due to the material’s susceptibility to corrosion, the AB-R system provides a clean, aesthetically pleasing solution. The spindles can be mounted on both sides of the post or under the handrail.
Aesthetic finish! The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, and the fasteners are made of stainless steel, ensuring no risk of corrosion in any part of the railing.
Quick and easy assembly! All connections are screwed or riveted on painted profiles, eliminating the need for welding. Standard profiles are available in 6-meter lengths, but for larger projects, profiles can be ordered in any length, minimizing material waste and optimizing costs.
Quality guarantee! The railings are highly resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Багамы | Алжир |
Аландские острова | Армения | Гаити | Египет |
Албания | Афганистан | Гренландия | Кения |
Андорра | Грузия | Доминиканская Республика | Ливия |
Беларусь | Иордания | Канада | Марокко |
Бельгия | Ирак | Куба | Тунис |
Болгария | Иран | Соединенные Штаты Америки | |
Босния и Герцеговина | Йемен | Ямайка | |
Великобритания | Казахстан | ||
Венгрия | Катар | ||
Германия | Киргизия | ||
Гернси | Китай | ||
Гибралтар | Кувейт | ||
Греция | Монголия | ||
Дания | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Джерси | Оман | ||
Ирландия | Пакистан | ||
Исландия | Саудовская Аравия | ||
Испания | Сирия | ||
Италия | Таджикистан | ||
Кипр | Туркменистан | ||
Латвия | Турция | ||
Литва | Узбекистан | ||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |