AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.
The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.
The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Багамы | Алжир |
Аландские острова | Армения | Гаити | Египет |
Албания | Афганистан | Гренландия | Кения |
Андорра | Грузия | Доминиканская Республика | Ливия |
Беларусь | Иордания | Канада | Марокко |
Бельгия | Ирак | Куба | Тунис |
Болгария | Иран | Соединенные Штаты Америки | |
Босния и Герцеговина | Йемен | Ямайка | |
Великобритания | Казахстан | ||
Венгрия | Катар | ||
Германия | Киргизия | ||
Гернси | Китай | ||
Гибралтар | Кувейт | ||
Греция | Монголия | ||
Дания | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Джерси | Оман | ||
Ирландия | Пакистан | ||
Исландия | Саудовская Аравия | ||
Испания | Сирия | ||
Италия | Таджикистан | ||
Кипр | Туркменистан | ||
Латвия | Турция | ||
Литва | Узбекистан | ||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
о-в Мэн | |||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Северная Македония | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Фарерские о-ва | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Шпицберген | |||
Эстония |