Опубликуйте свои продукты
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
    Morad

    AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T

    AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.

    The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.

    The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.

    Cпецификация
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAC-77HI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-23
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка